Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna z gwintem M18
Wymiary
Ø 18 x 88.5 mm
Seria
M18
Gwint (A)
M18x1
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe
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
| BCS M18B4I3-POC80D-S04K | BCS M18B4I3-PSC80D-S04K | |
|
92,26 EUR
Cena katalogowa
|
92,26 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 18 x 88.5 mm | Ø 18 x 88.5 mm |
|---|---|---|
| Seria | M18 | M18 |
| Gwint (A) | M18x1 | M18x1 |
| Montaż | montaż równo z płaszczyzną aktywną | montaż równo z płaszczyzną aktywną |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe |
| Wyjście przełączające | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | 100 Hz |
| Zasięg | 1...8 mm | 1...8 mm |
| Czułość | Regulowana odległość przełączania | Regulowana odległość przełączania |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4305) | Stal nierdzewna (1.4305) |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD