Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Pojemnościowe czujniki poziomu
Wymiary
Ø 30 x 65.5 mm
Seria
M30
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCS M30B4E1-PSC25H-EP02 | BCS M30B4E2-PSC25H-S04K | |
|
-
Cena katalogowa
|
105,45 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 30 x 65.5 mm | Ø 30 x 78.5 mm |
|---|---|---|
| Seria | M30 | M30 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PUR | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | 100 Hz |
| Czułość | Regulowana odległość przełączania | Regulowana odległość przełączania |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4305) | Stal nierdzewna (1.4305) |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD