Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCS00NA

BCS M30BBI2-PSC15D-S04K

Wersja cylindryczna z gwintem M30

Wymiary
Ø 30 x 79 mm
Seria
M30
Gwint (A)
M30x1.5
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe
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
Ø 30 x 79 mm
Seria
M30
Gwint (A)
M30x1.5
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
100 Hz
Zasięg
2...15 mm
Czułość
Regulowana odległość przełączania
Materiał obudowy
PBT
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Stopień ochrony
IP67
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?