Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Pojemnościowe czujniki poziomu
Wymiary
Ø 30 x 65.5 mm
Seria
M30
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
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
| BCS M30BBE1-POC25H-EP02 | BCS M30BBE1-PSC25H-EP02 | |
|
80,90 EUR
Cena katalogowa
|
80,90 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 30 x 65.5 mm | Ø 30 x 65.5 mm |
|---|---|---|
| Seria | M30 | M30 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PUR |
| Wyjście przełączające | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | 100 Hz |
| Czułość | Regulowana odległość przełączania | Regulowana odległość przełączania |
| Materiał obudowy | PBT | PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD