Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna z gwintem M12
Wymiary
Ø 12 x 75 mm
Seria
M12
Gwint (A)
M12x1
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
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
| BCS M12BBG2-POC40D-S04K | BCS M12BBG2-PSC40D-S04K | |
|
73,11 EUR
Cena katalogowa
|
73,11 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 12 x 75 mm | Ø 12 x 75 mm |
|---|---|---|
| Seria | M12 | M12 |
| Gwint (A) | M12x1 | M12x1 |
| Montaż | montaż równo z płaszczyzną aktywną | montaż równo z płaszczyzną aktywną |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Wyjście przełączające | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | 100 Hz |
| Zasięg | 1...4 mm | 1...4 mm |
| Czułość | Regulowana odległość przełączania | Regulowana odległość przełączania |
| Materiał obudowy | PBT | PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD