Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCS00PR

BCS M12BBE2-NSC80H-S04K

Pojemnościowe czujniki poziomu

Wymiary
Ø 12 x 75 mm
Seria
M12
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
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
Ø 12 x 75 mm
Seria
M12
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
100 Hz
Czułość
Regulowana odległość przełączania
Materiał obudowy
PBT
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Stopień ochrony
IP67
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02