Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna z gwintem M30
Wymiary
Ø 30 x 72 mm
Seria
M30
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Przewód, 5.00 m, PTFE
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M30TTH2-POCFAG-AT05 | BCS M30TTH2-POCFAG-AT02 | BCS M30TTH2-PSCFAG-AT02 | |
|
206,03 EUR
Cena katalogowa
|
186,78 EUR
Cena katalogowa
|
186,78 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 30 x 72 mm | Ø 30 x 72 mm | Ø 30 x 72 mm |
|---|---|---|---|
| Seria | M30 | M30 | M30 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Przyłącze | Przewód, 5.00 m, PTFE | Przewód, 2.00 m, PTFE | Przewód, 2.00 m, PTFE |
| Wyjście przełączające | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 2 Hz | 2 Hz | 2 Hz |
| Funkcja | Smart Level 15 | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Cechy dodatkowe |
Media przewodzące prąd elektryczny Kompensacja piany i osadów |
Media przewodzące prąd elektryczny Kompensacja piany i osadów |
Media przewodzące prąd elektryczny Kompensacja piany i osadów |
| Materiał obudowy | PTFE | PTFE | PTFE |
| Materiał powierzchni aktywnej | PTFE | PTFE | PTFE |
| Temperatura otoczenia | -10...60 °C | -10...60 °C | -10...60 °C |
| Napięcie robocze Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stopień ochrony | IP66 | IP67 | IP67 |
| Czułość | - | regulowany zależnie od czynnika | regulowany zależnie od czynnika |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD