Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja kwadratowa wykonana z tworzywa sztucznego
Wymiary
40 x 40 x 10 mm
Seria
Q40
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Wyjście przełączające
PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) programowalny
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
| BCS Q40BBAA-GPC20C-EP02 | BCS Q40BBAA-GPC20C-EP03 | |
|
46,95 EUR
Cena katalogowa
|
50,94 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 40 x 40 x 10 mm | 40 x 40 x 10 mm |
|---|---|---|
| Seria | Q40 | Q40 |
| Montaż | montaż równo z płaszczyzną aktywną | montaż równo z płaszczyzną aktywną |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 3.00 m, PUR |
| Wyjście przełączające | PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) programowalny | PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) programowalny |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | 100 Hz |
| Zasięg | 1...20 mm | 1...20 mm |
| Czułość | Regulowana odległość przełączania | Regulowana odległość przełączania |
| Materiał obudowy | PBT | PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Temperatura otoczenia | -5...85 °C | -5...85 °C |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD