Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki pojemnościowe z dodatkowym wzmacniaczem
Wymiary
Ø 18 x 2.7 mm
Seria
D18
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze
Przewód, wtyczka specjalna-wtyczka specjalna, 2.00 m, PTFE
Interfejs
Interfejs specjalny
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCS D18T403-XXS30C-ET02-540 | BCS D18T403-XXS30C-EP02-GZ01-002 | |
|
141,36 EUR
Cena katalogowa
|
123,40 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 18 x 2.7 mm | Ø 18 x 2.7 mm |
|---|---|---|
| Seria | D18 | D18 |
| Montaż | montaż równo z płaszczyzną aktywną | montaż równo z płaszczyzną aktywną |
| Przyłącze | Przewód, wtyczka specjalna-wtyczka specjalna, 2.00 m, PTFE | Przewód z łącznikiem wtykowym, wtyczka specjalna-wtyczka specjalna, 2.00 m, PVC |
| Interfejs | Interfejs specjalny | Interfejs specjalny |
| Zasięg | 0.1...3 mm | 0.1...3 mm |
| Czułość | regulowany na wzmacniaczu | regulowany na wzmacniaczu |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4301) | Stal nierdzewna (1.4301) |
| Materiał powierzchni aktywnej | PTFE | PTFE |
| Temperatura otoczenia | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stopień ochrony | IP66 | IP66 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD