Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Pojemnościowe czujniki poziomu
Wymiary
Ø 13.7 x 62.5 mm
Seria
S44
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Wyjście przełączające
PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) kodowany
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCS S44KK03-GPCFNG-EP02 | BCS S44KK03-GPCFAG-EP02 | |
|
106,64 EUR
Cena katalogowa
|
125,78 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 13.7 x 62.5 mm | Ø 13.7 x 62.5 mm |
|---|---|---|
| Seria | S44 | S44 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PUR |
| Wyjście przełączające | PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) kodowany | PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) kodowany |
| Częstotliwość przełączania | 10 Hz | 5 Hz |
| Czułość | regulowany zależnie od czynnika | regulowany zależnie od czynnika |
| Materiał obudowy | PEEK | PEEK |
| Materiał powierzchni aktywnej | PEEK | PEEK |
| Temperatura otoczenia | -5...105 °C | -5...105 °C, Atest UL tylko do 85 °C |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Funkcja | - | Smart Level 15 |
| Cechy dodatkowe | - |
Media przewodzące prąd elektryczny Kompensacja piany i osadów |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD