Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCS010J

BCS S44KK03-NSCFAG-EP00,3-GS49

Pojemnościowe czujniki poziomu

Wymiary
Ø 13.7 x 62.5 mm
Seria
S44
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
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
Ø 13.7 x 62.5 mm
Seria
S44
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
5 Hz
Czułość
regulowany zależnie od czynnika
Funkcja
Smart Level 15
Cechy dodatkowe
Media przewodzące prąd elektryczny
Kompensacja piany i osadów
Materiał obudowy
PEEK
Materiał powierzchni aktywnej
PEEK
Temperatura otoczenia
-5...105 °C, Atest UL tylko do 85 °C
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
cULus
Stopień ochrony
IP67
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02