Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kształt sondy
Wymiary
Ø 30 x 96 mm
Seria
S04
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BCS S04K501-PICFNG-S04G-T50 | BCS S04K501-PSCFNG-S04G-T50 | |
|
220,41 EUR
Cena katalogowa
|
220,41 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 30 x 96 mm | Ø 30 x 96 mm |
|---|---|---|
| Seria | S04 | S04 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 5 Hz | 5 Hz |
| Interfejs | IO-Link 1.1 | - |
| Czułość | Możliwość uczenia w zależności od medium | Możliwość uczenia w zależności od medium |
| Funkcja | Smart Level 100 | Smart Level 100 |
| Cechy dodatkowe |
Media przewodzące prąd elektryczny Kompensacja piany i osadów |
Media przewodzące prąd elektryczny Kompensacja piany i osadów |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4404) | Stal nierdzewna (1.4404) |
| Materiał powierzchni aktywnej | PEEK | PEEK |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Napięcie robocze Ub | 18...30 VDC | 12...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD