Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Pojemnościowe czujniki do wykrywania obiektów
Wymiary
34 x 16 x 8 mm
Seria
R08
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, 4-stykowe, 0.30 m, PUR
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-NSM80C-EP00,3-GS75 | BCS R08RRE-GOC12C-BP00,3-GS75 | |
|
-
Cena katalogowa
|
70,90 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Seria | R08 | R08 |
| Montaż | montaż równo z płaszczyzną aktywną | montaż równo z płaszczyzną aktywną |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, 4-stykowe, 0.30 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, 0.3 m, PUR |
| Wyjście przełączające | NPN, styk zwierny (NO) | push-pull NC(PNP)/NO(NPN) |
| Częstotliwość przełączania | 50 Hz | 50 Hz |
| Zasięg | 1...8 mm | 0.5...12 mm |
| Czułość | Odległość przełączania z możliwością uczenia | Odległość przełączania z możliwością uczenia |
| Materiał obudowy | PP | - |
| Materiał powierzchni aktywnej | PP | PP |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE WEEE EAC |
CE cULus WEEE UKCA |
| Stopień ochrony | IP67 | IP65 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD