Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCS012Y

BCS R08RRE-NOM80C-EP00,3-GS75

Pojemnościowe czujniki do wykrywania obiektów

Wymiary
34 x 16 x 8 mm
Seria
R08
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, 4-stykowe, 0.30 m, PUR
Wyjście przełączające
NPN styk rozwierny (NC)
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
34 x 16 x 8 mm
Seria
R08
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, 4-stykowe, 0.30 m, PUR
Wyjście przełączające
NPN styk rozwierny (NC)
Częstotliwość przełączania
50 Hz
Zasięg
1...8 mm
Czułość
Odległość przełączania z możliwością uczenia
Materiał obudowy
PP
Materiał powierzchni aktywnej
PP
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Napięcie robocze Ub
12...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
WEEE
Stopień ochrony
IP67
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02