Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja kwadratowa wykonana z tworzywa sztucznego
Wymiary
40 x 40 x 10 mm
Seria
Q40
Montaż
równo ze ścianką zewnętrzną zbiornika
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
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
| BCS Q40BBAA-POCFHC-EP00,3-GS49 | BCS Q40BBAA-PSCFHC-EP00,3-GS49 | |
|
80,36 EUR
Cena katalogowa
|
80,36 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 40 x 40 x 10 mm | 40 x 40 x 10 mm |
|---|---|---|
| Seria | Q40 | Q40 |
| Montaż | równo ze ścianką zewnętrzną zbiornika | równo ze ścianką zewnętrzną zbiornika |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR |
| Wyjście przełączające | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 10 Hz | 10 Hz |
| Czułość | regulowany zależnie od czynnika | regulowany zależnie od czynnika |
| Funkcja | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| Cechy dodatkowe |
Media przewodzące prąd elektryczny Kompensacja piany i osadów |
Media przewodzące prąd elektryczny Kompensacja piany i osadów |
| Materiał obudowy | PBT | PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Temperatura otoczenia | -5...85 °C | -5...85 °C |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD