Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Pojemnościowe czujniki poziomu
Wymiary
40 x 40 x 10 mm
Seria
Q40
Montaż
równo ze ścianką zewnętrzną zbiornika
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCS Q40BBAA-NSCFHC-EP00,3-GS49 | BCS Q40BBAA-PSICFHC-EP00,3-GS04 | |
|
-
Cena katalogowa
|
82,63 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 40 x 40 x 10 mm | 40 x 40 x 10 mm |
|---|---|---|
| Seria | Q40 | Q40 |
| Montaż | równo ze ścianką zewnętrzną zbiornika | równo ze ścianką zewnętrzną zbiornika |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR |
| Wyjście przełączające | NPN, styk zwierny (NO) | PNP Styk zwierny (NO) Programowalny |
| Częstotliwość przełączania | 10 Hz | 10 Hz |
| Czułość | regulowany zależnie od czynnika | Możliwość uczenia w zależności od medium |
| Funkcja | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| Cechy dodatkowe |
Media przewodzące prąd elektryczny Kompensacja piany i osadów |
Media przewodzące prąd elektryczny Kompensacja piany i osadów |
| Materiał obudowy | PBT | PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Temperatura otoczenia | -5...85 °C | -20...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Interfejs | - | IO-Link 1.1 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD