Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Cylindryczna wersja z tworzywa sztucznego z gwintem M18
Wymiary
Ø 18 x 101 mm
Seria
Z01
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BCS Z01A403-PSC46F-S04G-505 | BCS Z01A403-POC46F-S04G-505 | |
|
210,79 EUR
Cena katalogowa
|
210,79 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 18 x 101 mm | Ø 18 x 101 mm |
|---|---|---|
| Seria | Z01 | Z01 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP normalnie zamknięte (NC) |
| Częstotliwość przełączania | 5 Hz | 5 Hz |
| Czułość | ustawiony na stałe | ustawiony na stałe |
| Materiał obudowy | POM | POM |
| Materiał powierzchni aktywnej | POM | POM |
| Temperatura otoczenia | -40...75 °C | -40...75 °C |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD