Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna z gwintem M12
Wymiary
Ø 12 x 50 mm
Seria
M12
Gwint (A)
M12x1
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
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
| BCS M12K4G1-GOM50C-EP02 | BCS M12K4G1-GSM50C-EP02 | |
|
135,40 EUR
Cena katalogowa
|
135,40 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|
| Seria | M12 | M12 |
| Gwint (A) | M12x1 | M12x1 |
| Montaż | montaż równo z płaszczyzną aktywną | montaż równo z płaszczyzną aktywną |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PUR |
| Wyjście przełączające | push-pull NC(PNP)/NO(NPN) | push-pull NO(PNP)/NC(NPN) |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | 100 Hz |
| Zasięg | 0.5...5 mm | 0.5...5 mm |
| Czułość | Odległość przełączania z możliwością uczenia | Odległość przełączania z możliwością uczenia |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4404) | Stal nierdzewna (1.4404) |
| Materiał powierzchni aktywnej | PEEK | PEEK |
| Temperatura otoczenia | -10...80 °C | -10...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD