Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Cylindryczna wersja kompaktowa z gwintem M5 lub M8
Wymiary
Ø 8 x 54 mm
Seria
M08
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Wyjście przełączające
push-pull NO(PNP)/NC(NPN) Programowalny
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
| BCS M08B4G1-PIC40G-S75G | BCS M08B4F1-GSC40G-S49G | |
|
160,30 EUR
Cena katalogowa
|
154,30 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 8 x 54 mm | Ø 8 x 49 mm |
|---|---|---|
| Seria | M08 | M08 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe |
| Wyjście przełączające | push-pull NO(PNP)/NC(NPN) Programowalny | push-pull NO(PNP)/NC(NPN) |
| Częstotliwość przełączania | 50 Hz | 100 Hz |
| Interfejs | IO-Link-Device 1.1.3 | - |
| Czułość | Odległość przełączania z możliwością uczenia | Regulowana odległość przełączania |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4404) | Stal nierdzewna (1.4404) |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Temperatura otoczenia | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE cULus IO-Link |
CE WEEE cULus |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD