Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Cylindryczna wersja kompaktowa bez gwintu
Wymiary
Ø 6.5 x 54 mm
Seria
G06
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Wyjście przełączające
push-pull NO(PNP)/NC(NPN) Programowalny
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
| BCS G06B4G1-PIC30C-S75G | BCS G06B4F1-GSC30C-S49G | |
|
160,30 EUR
Cena katalogowa
|
154,30 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 6.5 x 54 mm | Ø 6.5 x 49 mm |
|---|---|---|
| Seria | G06 | G06 |
| Montaż | montaż równo z płaszczyzną aktywną | montaż równo z płaszczyzną aktywną |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe |
| Wyjście przełączające | push-pull NO(PNP)/NC(NPN) Programowalny | push-pull NO(PNP)/NC(NPN) |
| Częstotliwość przełączania | 50 Hz | 100 Hz |
| Interfejs | IO-Link-Device 1.1.3 | - |
| Zasięg | 0.1...3 mm | 0.1...3 mm |
| Czułość | Odległość przełączania z możliwością uczenia | Regulowana odległość przełączania |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4404) | Stal nierdzewna (1.4404) |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Temperatura otoczenia | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE cULus IO-Link |
CE WEEE cULus |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD