Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja sześcienna z regulowaną odległością przełączania
Wymiary
34 x 16 x 8 mm
Seria
R08
Montaż
równo ze ścianką zewnętrzną zbiornika
Przyłącze
Przewód, 2 m, PUR
Wyjście przełączające
push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
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
| BCS R08RRE-GSCFHC-BP02 | BCS R08RRE-GSCFHC-BP00,3-GS75 | |
|
98,40 EUR
Cena katalogowa
|
99,90 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Seria | R08 | R08 |
| Montaż | równo ze ścianką zewnętrzną zbiornika | równo ze ścianką zewnętrzną zbiornika |
| Przyłącze | Przewód, 2 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, 0.3 m, PUR |
| Wyjście przełączające | push-pull NO(PNP)/NC(NPN) | push-pull NO(PNP)/NC(NPN) |
| Częstotliwość przełączania | 10 Hz | 10 Hz |
| Czułość | Możliwość uczenia w zależności od medium | Możliwość uczenia w zależności od medium |
| Funkcja | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| Cechy dodatkowe |
Media przewodzące prąd elektryczny Kompensacja piany i osadów |
Media przewodzące prąd elektryczny Kompensacja piany i osadów |
| Materiał powierzchni aktywnej | PP | PP |
| Temperatura otoczenia | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Stopień ochrony |
IP67 IP65 |
IP67 IP65 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD