Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 6.5 x 30 mm
Kształt obudowy
D6.5
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
4 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
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
| BES G06ED-NSC40F-BP02 | BES G06ED-PSC40F-BP02 | |
|
66,52 EUR
Cena katalogowa
|
66,52 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | D6.5 | D6.5 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Zasięg | 4 mm | 4 mm |
| Wyjście przełączające | NPN, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 4000 Hz | 4000 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C, Znos temperaturowy maks. (% Sr) > 15% dotyczy 50…70 °C | -25...70 °C, Znos temperaturowy maks. (% Sr) > 15% dotyczy 50…70 °C |
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD