Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna
Wymiary
Ø 8 x 50 mm
Kształt obudowy
M8x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1.5 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
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
| BES M08MI-NSC15B-BV03 | BES M08MI-NSC20B-BV03 | BES M08MI-NSC20B-BV02 | |
|
39,58 EUR
Cena katalogowa
|
43,81 EUR
Cena katalogowa
|
41,96 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 1.5 mm | 2 mm | 2 mm |
| Wyjście przełączające | NPN, styk zwierny (NO) | NPN, styk zwierny (NO) | NPN, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 1000 Hz | 700 Hz | 700 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Przyłącze | Przewód, 3.00 m, PVC | Przewód, 3.00 m, PVC | Przewód, 2.00 m, PVC |
| Napięcie robocze Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD