Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 18 x 46 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
7 mm
Wyjście przełączające
spolaryzowany, styk zwierny (NO)
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MG-GSC70B-BP05 | BES M18MG-GSC70B-BP03 | BES M18MG-GSC70B-BV02 | |
|
-
Cena katalogowa
|
44,89 EUR
Cena katalogowa
|
43,04 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 46 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| Wyjście przełączające | spolaryzowany, styk zwierny (NO) | spolaryzowany, styk zwierny (NO) | spolaryzowany, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 600 Hz | 600 Hz | 600 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Przyłącze | Przewód, 5.00 m, PUR | Przewód, 3.00 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PVC |
| Napięcie robocze Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD