Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BES00AF

BES M30MI-PSC15B-S04G

Wersja cylindryczna

Wymiary
Ø 30 x 65 mm
Kształt obudowy
M30x1.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
15 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
Ø 30 x 65 mm
Kształt obudowy
M30x1.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
15 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
100 Hz
Materiał obudowy
Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu
Materiał powierzchni aktywnej
PA 12
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Zasada działania
Czujnik indukcyjny
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?