Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3007-E2-X-05 | BES 516-3007-E4-C-PU-05 | |
|
82,01 EUR
Cena katalogowa
|
82,01 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 4 x 35.5 mm | Ø 4 x 27 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | D4.0 | D4.0 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 2000 Hz | 5000 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód, 5.00 m, PVC | Przewód, 5.00 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |