Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 4 x 27 mm
Kształt obudowy
D4.0
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1.5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Inne warianty tego produktu
Przewód, 2.00 m, PUR
Przewód, 5.00 m, PUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.30 m, PUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 1.00 m, PUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, wtyczka M5x0.5, 0.20 m, PUR
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
| BES 516-3007-G-E4-C-S4-01 | BES 516-3007-G-E4-C-S4-00,5 | BES 516-3007-G-E4-C-S4-01,5 | |
|
90,41 EUR
Cena katalogowa
|
89,88 EUR
Cena katalogowa
|
90,41 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | D4.0 | D4.0 | D4.0 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 1.00 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.50 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 1.5 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD