Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BES00JT

BES 516-3008-E4-C-S49-00,2

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Wymiary
Ø 4 x 27 mm
Kształt obudowy
D4.0
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
0.8 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)

Inne warianty tego produktu
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
Ø 4 x 27 mm
Kształt obudowy
D4.0
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
0.8 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
5000 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, PUR
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Zasada działania
Czujnik indukcyjny
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01