Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3017-G-E4-C-S4-00,5 | BES 516-3007-G-E4-C-S4-00,5 | BES 516-3007-G-E4-C-S4-00,3 | |
|
-
Cena katalogowa
|
87,26 EUR
Cena katalogowa
|
86,63 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | D4.0 | D4.0 | D4.0 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Wyjście przełączające | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.50 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.50 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.30 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |