Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BES00L7

BES 516-3023-E4-C-PU-05

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Wymiary
Ø 5 x 27 mm
Kształt obudowy
M5x0.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
0.8 mm
Wyjście przełączające
NPN styk rozwierny (NC)

Inne warianty tego produktu
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
Ø 5 x 27 mm
Kształt obudowy
M5x0.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
0.8 mm
Wyjście przełączające
NPN styk rozwierny (NC)
Częstotliwość przełączania
5000 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Przewód, 5.00 m, PUR
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01