Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 30 x 44.5 mm
Kształt obudowy
M30x1.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
10 mm
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
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
| BES 516-3028-E5-Y-S4 | BES 516-3028-S4-C | |
|
79,60 EUR
Cena katalogowa
|
79,60 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 30 x 44.5 mm | Ø 30 x 83 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 10 mm | 10 mm |
| Wyjście przełączające | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP normalnie zamknięte (NC) |
| Częstotliwość przełączania | 200 Hz | 300 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 12 | PA 12 |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD