Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 3 x 27 mm
Kształt obudowy
D3.0
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1 mm
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
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
| BES 516-3045-G-E4-C-PU-02 | BES G03EC-POC10B-EP02 | |
|
82,09 EUR
Cena katalogowa
|
82,09 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 3 x 27 mm | Ø 3 x 22 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | D3.0 | D3.0 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 1 mm | 1 mm |
| Wyjście przełączające | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP normalnie zamknięte (NC) |
| Częstotliwość przełączania | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD