Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna bez gwintu
Wymiary
Ø 3 x 33 mm
Kształt obudowy
D3.0
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
3 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BES 516-3048-G-E4-C-PU-02 | BES 516-3048-G-E4-C-PU-05 | BES 516-3048-G-E4-C-S26-00,3 | |
|
90,96 EUR
Cena katalogowa
|
97,12 EUR
Cena katalogowa
|
99,40 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 3 x 33 mm | Ø 3 x 33 mm | Ø 3 x 33 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | D3.0 | D3.0 | D3.0 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Zasięg | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | PET-C | PET-C | PET-C |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 5.00 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, wtyczka M5x0.5, 0.30 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 21.6...26.4 VDC | 21.6...26.4 VDC | 21.6...26.4 VDC |
| Temperatura otoczenia | 0...70 °C | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD