Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 8 x 30 mm
Kształt obudowy
M8x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1.5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Inne warianty tego produktu
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, PUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.20 m, PUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.30 m, PUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.50 m, PUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.70 m, PUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 1.00 m, PUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 1.50 m, PUR
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
| BES 516-324-E4-C-S4-01,5 | BES 516-324-E4-C-S4-01 | BES 516-324-E4-C-S4-00,7 | |
|
81,44 EUR
Cena katalogowa
|
80,36 EUR
Cena katalogowa
|
79,60 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 1.50 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 1.00 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.70 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD