Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 18 x 36 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-326-E4-C-S4-00,2 | BES M18ME-PSC50B-BP00,2-GS04 | |
|
-
Cena katalogowa
|
42,51 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 35 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M18x1 | M18x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 5 mm | 5 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 1000 Hz | 2000 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 12 | PBT |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD