Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 30 x 36 mm
Kształt obudowy
M30x1.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
10 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BES 516-327-E4-Y-01,5 | BES M30MD-PSC10B-BP02-003 | BES M30MI-PSC10B-BV02 | |
|
79,60 EUR
Cena katalogowa
|
54,51 EUR
Cena katalogowa
|
52,13 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 30 x 36 mm | Ø 30 x 36 mm | Ø 30 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 200 Hz | 150 Hz | 400 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Przyłącze | Przewód, 1.50 m, PVC | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PVC |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 12...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP68 | IP67 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD