Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 30 x 36 mm
Kształt obudowy
M30x1.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
15 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Inne warianty tego produktu
Przewód, 3.00 m, PVC
Przewód, 5.00 m, PUR
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
| BES 516-327-G-E4-Y-PU-05 | BES 516-327-G-E4-Y-03 | |
|
90,41 EUR
Cena katalogowa
|
86,85 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 30 x 36 mm | Ø 30 x 36 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 15 mm | 15 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | 100 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 12 | PA 12 |
| Przyłącze | Przewód, 5.00 m, PUR | Przewód, 3.00 m, PVC |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD