Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 8 x 30 mm
Kształt obudowy
M8x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1.5 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Inne warianty tego produktu
Przewód, 2.00 m, PUR
Przewód, 2.00 m, PVC
Przewód, 3.00 m, PVC
Przewód, 5.00 m, PVC
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
| BES 516-343-E4-C-03 | BES 516-343-E4-C-02 | BES 516-343-G-E4-C-02 | |
|
74,19 EUR
Cena katalogowa
|
72,46 EUR
Cena katalogowa
|
76,03 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Wyjście przełączające | NPN, styk zwierny (NO) | NPN, styk zwierny (NO) | NPN, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód, 3.00 m, PVC | Przewód, 2.00 m, PVC | Przewód, 2.00 m, PVC |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD