Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BES0109

BES 516-375-E4-C-03

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Wymiary
Ø 12 x 33 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
NPN styk rozwierny (NC)
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
Ø 12 x 33 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
NPN styk rozwierny (NC)
Częstotliwość przełączania
3500 Hz
Materiał obudowy
Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Przewód, 3.00 m, PVC
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP68, wg BWN Pr 20
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
EAC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01