Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 4 x 35 mm
Kształt obudowy
D4.0
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Inne warianty tego produktu
Przewód, 2.00 m, PUR
Przewód, 5.00 m, PUR
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
| BES G04ED-PSC50F-EP02 | BES G04ED-PSC50F-EP05 | |
|
90,96 EUR
Cena katalogowa
|
97,12 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 4 x 35 mm | Ø 4 x 35 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | D4.0 | D4.0 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Zasięg | 5 mm | 5 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | PET-C | PET-C |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 5.00 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD