Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Miniaturowa wersja cylindryczna
Wymiary
Ø 5 x 35 mm
Kształt obudowy
M5x0.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1.5 mm
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
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
| BES M05ED-POC15B-S26G | BES M05EB1-POC15B-S26G | |
|
88,68 EUR
Cena katalogowa
|
72,46 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 5 x 35 mm | Ø 5 x 29 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Wyjście przełączające | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP normalnie zamknięte (NC) |
| Częstotliwość przełączania | 3000 Hz | 5000 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Przyłącze | Łącznik wtykowy, wtyczka M5x0.5 | Łącznik wtykowy, wtyczka M5x0.5 |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD