Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 8 x 50 mm
Kształt obudowy
M8x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
4 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Inne warianty tego produktu
Przewód, 2.00 m, PUR
Przewód, 2.00 m, PVC
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
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
| BES M08EF-PSC40F-S49G | BES M08EB-PSC40F-S49G | BES M08EB-PSC40F-S49G-539 | |
|
74,95 EUR
Cena katalogowa
|
46,72 EUR
Cena katalogowa
|
92,26 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Zasięg | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 4000 Hz | 4000 Hz | 4000 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | PBT, powłoka 2K |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C, Znos temperaturowy maks. (% Sr) > 15% dotyczy 50…70 °C | -25...70 °C, Znos temperaturowy maks. (% Sr) > 15% dotyczy 50…70 °C | -25...70 °C, Znos temperaturowy maks. (% Sr) > 15% dotyczy 50…70 °C |
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD