Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BES016W

BES 516-123-G-S4-H

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Wymiary
Ø 18 x 83 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
16 mm
Wyjście przełączające
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Ø 18 x 83 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
16 mm
Wyjście przełączające
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Częstotliwość przełączania
80 Hz
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej
PA 12
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...55 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
EAC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01