Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BES0174

BES 516-126-BO-C-03

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Wymiary
Ø 30 x 76.5 mm
Kształt obudowy
M30x1.5
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
15 mm
Wyjście przełączające
NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Wymiary
Ø 30 x 76.5 mm
Kształt obudowy
M30x1.5
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
15 mm
Wyjście przełączające
NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Częstotliwość przełączania
100 Hz
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej
PA 12
Przyłącze
Przewód, 3.00 m, PVC
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
EAC
Zasada działania
Czujnik indukcyjny
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?