Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
50 x 25 x 10 mm
Kształt obudowy
50x25x10
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
5 mm
Wyjście przełączające
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Inne warianty tego produktu
Przewód, 2.00 m, PVC
Przewód, 3.00 m, PUR
Przewód, 3.00 m, PVC
Przewód, 5.00 m, PUR
Przewód, 5.00 m, PVC
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.20 m, PUR
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
| BES 516-133-MO-C-02 | BES 516-133-MO-C-03 | BES 516-133-MO-C-PU-03 | |
|
100,69 EUR
Cena katalogowa
|
102,42 EUR
Cena katalogowa
|
102,42 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | 50x25x10 | 50x25x10 | 50x25x10 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Wyjście przełączające | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Częstotliwość przełączania | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Materiał obudowy | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PVC | Przewód, 3.00 m, PVC | Przewód, 3.00 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD