Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja kompaktowa kwadratowa
Wymiary
59 x 8 x 8 mm
Kształt obudowy
8x8
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1.5 mm
Wyjście przełączające
NPN styk rozwierny (NC)
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S264-S49 | BES 516-300-S180-S49 | BES Q08ZC-POC20B-S49G | |
|
-
Cena katalogowa
|
79,60 EUR
Cena katalogowa
|
85,01 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 59 x 8 x 8 mm | 59 x 8 x 8 mm | 59 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Wyjście przełączające | NPN styk rozwierny (NC) | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP normalnie zamknięte (NC) |
| Częstotliwość przełączania | 5000 Hz | 5000 Hz | 3000 Hz |
| Materiał obudowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | PBT |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD