Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna bez gwintu
Wymiary
Ø 8 x 45 mm
Kształt obudowy
D8.0
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1.5 mm
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3013-EO-C-PU-05 | BES G08EE-PSC20B-BP05 | |
|
-
Cena katalogowa
|
81,44 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 35 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | D8.0 | D8.0 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 1.5 mm | 2 mm |
| Wyjście przełączające | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód, 5.00 m, PUR | Przewód, 5.00 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD