Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 18 x 83 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
8 mm
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3026-S4-C | BES M18MN-POC80F-S04G | |
|
-
Cena katalogowa
|
66,52 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 18 x 83 mm | Ø 18 x 86 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M18x1 | M18x1 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Zasięg | 8 mm | 8 mm |
| Wyjście przełączające | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP normalnie zamknięte (NC) |
| Częstotliwość przełączania | 600 Hz | 600 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 12 | PBT |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD