Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BES0194

BES 516-3028-BO-C-03

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Wymiary
Ø 30 x 76.5 mm
Kształt obudowy
M30x1.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
10 mm
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
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
Ø 30 x 76.5 mm
Kształt obudowy
M30x1.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
10 mm
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
Częstotliwość przełączania
300 Hz
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej
PA 12
Przyłącze
Przewód, 3.00 m, PVC
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
EAC
Zasada działania
Czujnik indukcyjny
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01