Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja kompaktowa kwadratowa
Wymiary
25 x 5 x 5 mm
Kształt obudowy
5x5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
0.8 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
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
| BES 516-3041-I02-C-PU-05 | BES 516-3041-I02-C-PU-02 | |
|
97,12 EUR
Cena katalogowa
|
90,96 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 25 x 5 x 5 mm | 25 x 5 x 5 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | 5x5 | 5x5 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Wyjście przełączające | NPN, styk zwierny (NO) | NPN, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Materiał obudowy | Aluminium, Anodowane | Aluminium, Anodowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód, 5.00 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD